Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MASK+ ROUND PIR

MASK+ ROUND PIR

Wand- und Deckenleuchten für Innen- und Außenbereiche.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss mit Polyesterpulverlackierung ISO 9227 - Sockel für die Wand- und Deckenbefestigung aus lackiertem Aluminiumdruckguss - Diffusoren aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung - LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V - Altersbeständige Silikondichtung - Verchromte Stahlfedern zur schnellen Montage des Leuchtkörpers am Sockel - PIR-Ausführungen sind mit einem in der Dekorabdeckung integrierten Bewegungssensor ausgestattet - Auslöseschwelle von 10 bis 2000 lux - Öffnungswinkel 120° - Einstellung der Ausschaltzeit zwischen 10 Sekunden und 7 Minuten
Technische Spezifikation
  • Referenznummermask-plus-round-pir
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior ceiling
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)348
  • Breite (mm)275
  • Tiefe (mm)69
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit