Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
MERCURY PL M2 BLACK TR

MERCURY PL M2 BLACK TR

LED-Pendelleuchte für den Innenbereich.
Spezifikation
  • - Leuchtenkopf aus Glas mit tiefgezogener Design-Abdeckung in Wellenform und Baldachin aus tiefgezogenem Kunststoff in Tropfen-Optik - Pendelrohr aus Metall und einseitige Seilabhängung - Liquide Formsprache erzeugt dynamisch fließende Skulpturalität, welche im Moment verharrt Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich: - Lichtoptik aus hochtransparentem, glänzenden Glas mit weißem keramischen Rand (WHITE TR) und integriertem Mikroprisma für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit - Lichtoptik aus hochtransparentem, glänzenden Glas mit schwarzem keramischen Rand (BLACK TR) und integriertem Mikroprisma für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit - Lichtoptik aus teilverspiegeltem glänzenden Schwarzglas mit schwarzem keramischen Rand (BLACK DRK) und integriertem Mikroprisma für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit - Lichtverteilung direkt - LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche - Allgemeiner Farbwiedergabeindex Ra > 80 - Farbtoleranz nach MacAdam ≤3 SDCM - Dimmung der DALI-Varianten auch über TouchDIM® möglich - Entblendung nach DIN EN 12464-1 - Sensorbaustein mit tageslichtabhängiger Lichtsteuerung und Bewegungsmelder - Ausführungen in Sonderfarben auf Anfrage - inkl. Pendelrohr- und Seilabhängung, Zuleitung und Deckenbaldachin
Technische Spezifikation
  • Referenznummermercury-pl-m2-black-tr
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeSuspended
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)1000
  • Breite (mm)1753
  • Tiefe (mm)347
Verwandt
  • HauptmaterialMetall
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inDeutschland
  • Hergestellt inDeutschland
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Hängeleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001743
  • ETIM-NamePendant luminaire
  • UNSPSCNameInterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391115
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit