Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLATO 600 TUNABLE WHITE

PLATO 600 TUNABLE WHITE

Superflache LED-Einbauleuchte.
Spezifikation
  • - Rahmen aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet - Diffusor aus Mikroprismen-Technopolymer für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichförmigkeit des Lichts - UGR<19 - Inklusive externem ON/OFF Konverter Zusatzausstattung: - Mit dem entsprechenden „Pendel-Bausatz“ kann die Leuchte auch als Pendelleuchte verwendet werden - Montagesatz zur Oberflächeninstallation - Notbeleuchtung 3h - Dimmbares Vorschaltgerät 1-10 V - Dimmbare EVGs (DALI)
Technische Spezifikation
  • Referenznummerplato-600-tunable-white
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeCeiling recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)9
  • Breite (mm)595
  • Tiefe (mm)595
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien