Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PLATO 625 MP MULTIPOWER

PLATO 625 MP MULTIPOWER

Quadratische LED-Einlegeleuchte für den Innenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet Die Leuchte ist mit verschiedenen Lichtoptiken erhältlich: - Diffusor aus opalem PMMA für eine optimale Lichtstreuung und Gleichmäißgkeit des Lichts - Mikroprismenabdeckung für effiziente Lichtstreuung, Blendungsminimierung und eine hohe Gleichmäßigkeit (MP) - LED Sidelight-Technologie für homogene Leuchtdichteverteilung über die gesamte Lichtaustrittsfläche - Vier Leistungsstufen einstellbar über Schalter an der Leuchte - Ausführung MULTIPOWER: Entblendung nach DIN EN 12464-1 (in kleinster Leistungsstufe) - Bei der Tunable-White Version können Beleuchtungsstärkeniveau und Lichtfarbe von 2.700K bis 6.500K manuell reguliert werden (DALI DT8) - Einlegeleuchten geeignet für Raster- und Kassettendecken - Leuchte inklusive Konverter - Schutzart IP43* (für Lichtaustrittsfläche bei Montage in geschlossenen Decken) - Dank des separat zu bestellenden Zubehörs kann die Leuchte auch als Pendel-, Anbau- und Einbauleuchte eingesetzt werden
Technische Spezifikation
  • Referenznummerplato-625-mp-multipower
  • ProduktfamilieTechnical indoor
  • ProduktgruppeCeiling recessed
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-06-14
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)9
  • Breite (mm)620
  • Tiefe (mm)620
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Deckenbeleuchtungen
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEG000027
  • ETIM-NameLuminaires
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 11 19
  • OmniClassTitelNon Weather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit