Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
QUASAR 60 DOUBLE TECH

QUASAR 60 DOUBLE TECH

LED Wandleuchten-Serie für den Innen- und Außenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus lackiertem Aluminiumdruckguss ISO 9227 - Diffusor aus Glas mit lackierter Innenseite für eine gleichmäßige Lichtverteilung - Diffusor mit Mikroprisma - innen serigraphiertem Flachglas für die TECH-Ausführungen - Reflektor aus mattiertem Reinstaluminium (Al 99.98) - Silikondichtung - Die Ausführungen EM/3P können auch zur Notbeleuchtung verwendet werden, Autonomie 3 Stunden - Bei den Versionen EM/3P ist die Verwendung eines Teils derselben LED-Platine zur Allgemein- und zur Notbeleuchtung vorgesehen
Technische Spezifikation
  • Referenznummerquasar-60-double-tech
  • ProduktfamilieResidential
  • ProduktgruppeExterior wall
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-09-08
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)100
  • Breite (mm)606
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Wandleuchten
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC002892
  • ETIM-NameCeiling-/wall luminaire
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 00
  • Format2014TitelExterior Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit