Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ROAD [5] MEDIUM 5X3 LED HUGE

ROAD [5] MEDIUM 5X3 LED HUGE

Straßenleuchte mit Abdeckung, Rahmen und Mastbefestigung aus kupferarmem Aluminiumdruckguss nach EN AB 46100.
Spezifikation
  • - Mit Polyester-Pulverlackierung - Hochleistungs-LED - Leiterplatte (MCPCB) mit Metallkern - Gleichtaktmodus-Überspannungsschutz bis 10kV - Sicherheitstrennschalter - Kabelplatte in PA6,6 + FV - Kabeleingang über PG13,5 - Hochreflektierendes optisches Aluminiumsystem - Abdeckung der Optik aus gehärtetem Flachglas (4 mm) - Öffnungs- und Schließsystem mit integriertem Frontgriff - Betrieb bis zu einer Umgebungstemperatur von 50 °C, jedoch mit Reduzierung des LED-Konstantstroms, siehe Bedienungsanleitung - Geeignet für die Installation als Mastansatz- und Mastaufsatzleuchte, verstellbar in 5°-Schritten
Technische Spezifikation
  • Referenznummerroad-5-medium-5x3-led-huge
  • ProduktfamilieUrban
  • ProduktgruppeStreetlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)215
  • Breite (mm)330
  • Tiefe (mm)690
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000062
  • ETIM-NameLuminaire for streets and places
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 19
  • Format2014TitelRoadway Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 23
  • OmniClassTitelStreet and Roadway Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien