Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMART [3] 1200 TRANSPARENT

SMART [3] 1200 TRANSPARENT

LED-Feuchtraumleuchte in der Schutzart IP66/69 für industrielle Anwendungen und ideal für Produktionsbereiche, Lagerhäuser und Logistikbereiche.
Spezifikation
  • - Kann Leuchtstofflampenlösungen bis zu 6.500 lm Lampenlichtstrom ersetzen - Das IK08-Gehäuse besteht aus selbstverlöschendem Polycarbonat in RAL7035 - Erhältlich in 3 Größen: 800 mm, 1200 mm und 1600 mm - Erhältlich in 3000 K, 4000 K und 5700 K mit CRI ≥80 - Erhältlich in Leistungen von 18W - 50W von 1.700lm bis 6.500lm - Mid-power LED mit wire bonding - Der LED-Treiber ist integriert und als ON/OFF oder DALI ausgeführt - Die Ausführung mit Durchgangsverdrahtung verfügt über vorverdrahtete mechanische und elektrische Komponenten als Zubehör (Separat zu bestellen), wobei maximal 25 Leuchten in einer Reihe montiert werden dürfen - Die Leuchte verfügt über 2 optische Systeme mit opalen/transparenten Prismenstrukturen - Die Leuchte darf an Wand/Decke installiert oder abgependelt werden, der optionale Wandhalter erlaubt 30° oder 45° zur Längsachse - Erhältlich mit externem Notfall-Kit mit 3 Stunden Autonomie, kompatibel mit Durchgangsverdrahtungversionen (separat zu bestellen)
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmart-3-1200-transparent
  • ProduktfamilieIndustrial
  • ProduktgruppeWaterproof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)1200
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000109
  • ETIM-NameBatten luminaire
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien