Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SMART [3] PLUS 1600 HLO PARKING EM

SMART [3] PLUS 1600 HLO PARKING EM

LED-Feuchtraumleuchte in der Schutzart IP66/69 für industrielle Anwendungen und ideal für Produktionsbereiche, Lagerhäuser und Logistikbereiche.
Spezifikation
  • - Kann Leuchtstofflampenlösungen bis zu 10.000lm Lampenlichtstrom ersetzen - Das IK08-Gehäuse besteht aus selbstverlöschendem Polycarbonat in RAL7035 - Erhältlich in 3 Größen (800, 1200 und 1600 mm) - Erhältlich in 3000 K, 4000 K und 5700 K, mit CRI ≥80 oder ≥90 - Verfügbar in den Leistungen von 25 W bis 63 W, Lichtstrom von 4.000 lm bis 10.000 lm - Mid-power-LED Flip-Chip-Typ - Der LED-Treiber ist integriert und als ON/OFF oder DALI ausgeführt - Die Ausführung mit Durchgangsverdrahtung verfügt über vorverdrahtete mechanische und elektrische Komponenten als Zubehör (Separat zu bestellen), wobei maximal 25 Leuchten in einer Reihe montiert werden dürfen - Erhältlich in 4 verschiedenen optischen Lösungen: transparenter oder opaler Diffusor aus UV-stabilisiertem, selbstverlöschendem Polycarbonat; Die transparente Version kann mit TIR-Linsen aus PMMA mit mittlerem oder elliptischem Strahl ausgestattet werden - Die Leuchte darf an Wand/Decke installiert oder abgependelt werden, der optionale Wandhalter erlaubt 30° oder 45° zur Längsachse - Erhältlich in der DALI-Version mit integriertem Notfall-Kit mit 3 Stunden Autonomie - Erhältlich mit externem Notfall-Kit mit 3 Stunden Autonomie, kompatibel mit Durchgangsverdrahtungversionen (separat zu bestellen)
Technische Spezifikation
  • Referenznummersmart-3-plus-1600-hlo-parking-em
  • ProduktfamilieIndustrial
  • ProduktgruppeWaterproof
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2026-02-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)90
  • Breite (mm)1600
  • Tiefe (mm)110
Verwandt
  • HauptmaterialPVC
  • Sekundär MaterialPVC
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000109
  • ETIM-NameBatten luminaire
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 51 13
  • Format2014TitelInterior Lighting Fixtures, Lamps, And Ballasts
  • OmniClassNummer23-35 47 11 15 19
  • OmniClassTitelWeather Rated Light Emitting Diode Lighting Fixtures

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien