Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPIDER+ 10 S/EW

SPIDER+ 10 S/EW

LED-Scheinwerfer für den Außen- und Innenbereich.
Spezifikation
  • - Kompaktes Gehäuse aus gestrichenem Aluminiumdruckguss - Diffusor aus extrahellem gehärtetem Flachglas, mit innen aufgebrachtem Siebdruck - Kabelverschraubung M16x1.5 für Kabel mit Ø 5-10 mm - LED Module 220-240V 50/60 Hz geschützt gegen Überspannung bis 500 V - Außenschrauben aus Edelstahl - Montagebügel aus lackiertem Stahl - Mit 1 Meter Kabel H05RN-F 3G1 mm² - Die Ausführungen SPIDER+ 10 KIT werden inklusive Erdspieß aus Technopolymer und einem 3-Meter-Kabel H05RN-F 3G1 mm² geliefert
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspider-plus-10-sew
  • ProduktfamilieProfessional
  • ProduktgruppeProfessional floodlight
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2021-08-03
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)26
  • Breite (mm)66
  • Tiefe (mm)130
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialGlas
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC001744
  • ETIM-NameDownlight/spot/floodlight
  • UNSPSCNameExterior lighting fixtures and accessories
  • UNSPSCCode391116
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 36
  • Format2014TitelFlood Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 19
  • OmniClassTitelFloodlight Fixtures
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien