Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SPILLO MINI POST

SPILLO MINI POST

Serie von LED-Pollerleuchten für den Außenbereich.
Spezifikation
  • - Gehäuse aus Aluminiumdruckguss, pulverbeschichtet - Altersbeständige Silikon-Dichtung - Externer Stromanschluss über wasserdichte Stecker-Buchsenverbindung QUICK inkl. Kabel - Stopfbuchse M25x1,5 für Kabel mit Ø 9-14 mm - Außenschrauben aus Edelstahl - Ausführungen mit dimmbarem EVG, 1-10 V - Zu jeder LED gehört ein elektronisches Sicherheitsgerät (NUD), das diese bei Störungen überbrückt - „SECURE LIGHT DISTRIBUTION“-System, das eine einheitliche Verteilung des Lichts auch bei Mängeln einer LED garantiert - Inkl. 1 m werkseitig montiertem Kabel H05RN-F - Die Modelle mit "CP"-Optik haben eine asymmetrische Lichtverteilung und eignen sich besonders zur Beleuchtung von Rad- und Fußwegen - Netzteil 220/240 V 50/60 Hz im Lieferumfang enthalten - Geeignet für Anlagen, bei denen Leuchten mit Schutz vor Lichtverschmutzung gefordert sind
Technische Spezifikation
  • Referenznummerspillo-mini-post
  • ProduktfamilieUrban
  • ProduktgruppeUrban light
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-06-11
  • Editionsnummer2
  • Höhe (mm)1187
  • Breite (mm)360
  • Tiefe (mm)360
Verwandt
  • HauptmaterialAluminium
  • Sekundär MaterialPlastik
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Außenbeleuchtung
  • IFCClassificationLeuchten
  • ETIM-CodeEC000062
  • ETIM-NameLuminaire for streets and places
  • UNSPSCNameLighting pole or post and hardware
  • UNSPSCCode39111609
  • Classifications.Uniclass2015CodeEF_70_80
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLighting
  • Klassifizierung26 56 23
  • Format2014TitelArea Lighting
  • OmniClassNummer23-35 47 11 21 15
  • OmniClassTitelLighting Posts
  • CSIUniFormatIICodeD5020
  • CSIUniFormatIITitleLighting & Branch Wiring

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit