Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PAC-CLAD 7.2 Panel

PAC-CLAD 7.2 Panel

Google-Übersetzung,
Merkmale
  • 30 Jahre nicht anteilige Oberflächengarantie
  • Passende Schrauben und Nieten
  • Verschlussstreifen erhältlich
  • Vorgeschnittene kurze Längen (mindestens 5'-0 ")
  • Paneellängen bis zu 38'

PAC-CLAD hat in der Vergangenheit die sichtbaren Befestigungsplatten „M“ und „R“ geliefert und hat jetzt sein Plattenangebot noch weiter ausgebaut. Wir haben die 7,2-Rippe, die 7/8″-Wellpappe, die 1/2″-Wellpappe und zusätzliche Deckbreiten der „M“- und „R“-Paneele in die Produktpalette aufgenommen. Diese Profile bieten unübertroffene Flexibilität für den Einsatz in Dach-, Wand-, Innen- und linearen Paneelanwendungen in einem kostengünstigen und dennoch architektonisch attraktiven Metallpaneel.

Das 7.2-Paneel bietet überlegene Vielseitigkeit bei Dachprojekten mit hohen Windlastanforderungen und längeren Spannweiten. Dieses Profil wurde ausgiebig nach ASTM 1592 getestet und verfügt über eine hervorragende Negativlastfähigkeit selbst bei starkem Winddruck.

Das 7.2-Panel ist in einer Vielzahl von Dicken und Materialien erhältlich und bietet eine 36″ breite Abdeckung. Es ist ideal für Dachneigungen von nur 2:12, kann jedoch in einigen Anwendungen auch Neigungen von weniger als 2:12 erreichen. Wenden Sie sich für Projekte mit weniger als 2:12 Steigungen an den örtlichen PAC-Vertreter, um Unterstützung bei der Produktanwendung zu erhalten.

Technische Spezifikation
  • Referenznummerpac-clad-72-panel
  • ProduktfamilieWall Panels
  • ProduktgruppeWall Panels exposed fastener
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-06-09
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
  • IFCClassificationWand
  • UNSPSCNameRoofing materials
  • UNSPSCCode301515
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWall cladding systems
  • Klassifizierung07 64 00
  • Format2014TitelSheet Metal Wall Cladding
  • OmniClassNummer23-13 37 13
  • OmniClassTitelExterior Wall Cladding

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika
USA
BIMobject-Produktbibliothek

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit