Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Schwarz durchgefärbte, melaminbeschichtete Faserplatte 16 mm: DecoBoard MDF schwarz
Schwarz durchgefärbte, melaminbeschichtete Faserplatte 16 mm: DecoBoard MDF schwarz
Schwarz durchgefärbte, melaminbeschichtete Faserplatte 16 mm: DecoBoard MDF schwarz
Schwarz durchgefärbte, melaminbeschichtete Faserplatte 16 mm: DecoBoard MDF schwarz
Schwarz durchgefärbte, melaminbeschichtete Faserplatte 16 mm: DecoBoard MDF schwarz
Schwarz durchgefärbte, melaminbeschichtete Faserplatte 16 mm: DecoBoard MDF schwarz
Schwarz durchgefärbte, melaminbeschichtete Faserplatte 16 mm: DecoBoard MDF schwarz

    Schwarz durchgefärbte, melaminbeschichtete Faserplatte 16 mm: DecoBoard MDF schwarz

    Dekorativ schwarz durchgefärbte mitteldichte Faserplatte mit homogenem Aufbau und beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Anwendungen für dekorative offene Kantenlösungen, z. B. Korpusse, Tischplatten, Laden- und Innenausbau, Messebau. Produkteigenschaften: Dekor- und / oder Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05; TSCA Title VI Produktnorm: EN 14322 Formate: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDecoBoard-MDF-black-16-mm
    • ProduktfamilieMelamine faced boards
    • ProduktgruppeDecoBoard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)16
    Verwandt
    • HauptmaterialMDF Platte
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-based boards
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien