Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 25 mm: OrganicBoard Pure P2
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 25 mm: OrganicBoard Pure P2
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 25 mm: OrganicBoard Pure P2
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 25 mm: OrganicBoard Pure P2
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 25 mm: OrganicBoard Pure P2
Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 25 mm: OrganicBoard Pure P2

    Wohngesunde, melaminbeschichtete Holzspanplatte 25 mm: OrganicBoard Pure P2

    Wohngesunde Holzspanplatte mit 100 % biogenem Leim (OrganicGlue) und 100 % Recyclingholz, mit beidseitiger dekorativer Melaminbeschichtung, ausgezeichnet mit dem Blauen Engel.
    Spezifikation
    • Anwendungsgebiete: Korpus- und Frontqualität für den Möbel-, Laden- und Innenausbau. Für Anwendungen mit höchstem Anspruch an Nachhaltigkeit und Wohngesundheit. Produkteigenschaften: Dekor- und / oder Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; besonders ökologisch; besonders emissionsarm FSC-zertifiziert: ja PEFC-zertifiziert: ja Blauer Engel DE-UZ 76: ja Brandverhalten: D-s2,d0 gemäß EN 13986 in Abhängigkeit von der Endanwendung (Dicke: ≥ 9 mm / Rohdichte: ≥ 600 kg/m³) Formaldehydemissionsklasse: E1 E05; F****; TSCA Title VI Produktnorm: EN 14322 Formate: 2800 mm x 2100 mm; 5600 mm x 2100 mm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerOrganicBoard-Pure-P2-25-mm
    • ProduktfamilieMelamine faced boards OrganicBoard
    • ProduktgruppeOrganicBoard
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-24
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)25
    Verwandt
    • HauptmaterialChipboard
    • Sekundär MaterialHartpapier
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate
    • IFCClassificationMaterial
    • ETIM-CodeEC003058
    • ETIM-NameFibre- / chipboard
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_25_71_97
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWood-based boards
    • Klassifizierung07 44 00
    • Format2014TitelFaced Panels
    • OmniClassNummer23-15 15 19
    • OmniClassTitelWall Coverings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien