Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
 39.6 mm Duropal Verbundelement P2
 39.6 mm Duropal Verbundelement P2
 39.6 mm Duropal Verbundelement P2
 39.6 mm Duropal Verbundelement P2
 39.6 mm Duropal Verbundelement P2
 39.6 mm Duropal Verbundelement P2
 39.6 mm Duropal Verbundelement P2

    39.6 mm Duropal Verbundelement P2

    Verbundelement aus einer Holzspanplatte Typ P2 nach EN 312, beidseitig belegt mit Duropal HPL.
    Spezifikation
    • CE-Produkttyp: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte Vorgesehener Verwendungszweck: HPL-Mehrschicht-Verbundplatte für Wand- und Deckenbekleidungen zur Innenanwendung (einschließlich abgehängter Decken) Anwendungsgebiete: Im Möbel- und Innenausbau überall dort, wo hohe Ansprüche an Qualität und Strapazierfähigkeit gestellt werden: bei Küchen- und Objektmöbeln, im Laden- und Trennwandbau, im Innenausbau von Banken, Büros, Schulen, Kliniken, Laboratorien, öffentlichen Gebäuden, im Schiffs- und Fahrzeugbau. Produkteigenschaften: Dekor- und Strukturvielfalt; pflegeleicht; antimikrobiell; lebensmittelecht; besonders emissionsarm FSC-Qualität erhältlich: ja PEFC-Qualität erhältlich: ja RAL UZ 76 – Blauer Engel: ja Brandverhalten: normal entflammbar Formaldehydemissionsklasse: E1 E05 Produktnorm: EN 13894-1 Harmonisierte Technische Spezifikation: EN 438-7:2005 Formate: 2800 mm x 2070 mm; 4100 mm x 1300 mm; 5600 mm x 2070 mm Hersteller: Pfleiderer Deutschland GmbH, Ingolstädter Str. 51, D-92318 Neumarkt
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerDuropal-Element-P2-39_6-mm
    • ProduktfamilieFlat bonded elements
    • ProduktgruppeDuropal Elements
    • TypBaumaterial
    • Veröffentlichungsdatum2020-10-13
    • Editionsnummer1
    • Tiefe (mm)39.6
    Verwandt
    • Entwickelt inDeutschland
    • Hergestellt inDeutschland
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBaumaterialien - Plattenbaustoffe und Laminate

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Asien Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit