Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
HBF Enclosed Food Processing High Bay
Archiviert

HBF Enclosed Food Processing High Bay

The HBF400 High Bay luminaire features an enclosed reflector with a white polyester powder paint finish and a clear acrylic lens that make it suitable for use in USDA non food zone areas.

PRODUCT FEATURES
UL 1598 Listed suitable for wet location and 55°C ambient for all lamp wattages listed with magnetic ballast. Consult factory for ambient temperature rating for electronic ballast (WEB option).
1. 3/4" threaded cast aluminum nut and hub for easy, positive mounting.
2. Heavy wall, two piece die cast aluminum housing with white polyester powder finish.
3. Day-Brite “Slant 2” ballast mounting for cooler operation. Ballast has high temperature class H insulation and a minimum starting temperature of -40°C (-40°F) for HPS and Pulse Start MH or -30°C (-20°F) for MH.
4. Die cast aluminum neck provides positive mounting of reflector to ballast assembly and field adjustable light distribution patterns.
5. Precision spun heavy gauge aluminum reflector with white polyester powder coat finish.
6. Hinged door with clear acrylic lens. UL 1598 Listed for Metal Halide arc tube containment.
7. Large wiring access with captive retainer screw.
Technische Spezifikation
  • Referenznummerhbf
  • ProduktfamilieSpecialized Lighting by Location or Use
  • ProduktgruppeHBF Enclosed Food Processing High Bay
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2015-10-30
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • Entwickelt inUSA
  • Hergestellt inUSA
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

Design App für Revit

Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit