Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Vetro Sconce PW Wall

Vetro Sconce PW Wall

4.8 von 5 Sternen4.8(5 Bewertungen)
Google-Übersetzung,
Das zweiteilige Außengehäuse aus gegossenem und bearbeitetem Aluminium enthält elektrische Komponenten. Mundgeblasenes Triplex-Glas sorgt für eine gleichmäßige Beleuchtung entlang der Länge des inneren Primärelements.

Merkmale
1. Antriebskopf: Bestehend aus druckgegossenen und stranggepressten Aluminiumkomponenten mit gebürsteter Klarlackoberfläche.
2. Rückplatte: Aluminiumdruckguss, gebürstet und klar lackiert.
3. Inneres Element: ein zylindrischer Abschnitt mit 10" Durchmesser (SG01L) oder 8" Durchmesser (SG02L) aus klarem extrudiertem Glas mit polierten Kanten. Ein zylindrischer Abschnitt mit 10" Durchmesser (SA01L) oder 8" Durchmesser (SA02L) aus durchsichtigem Acryl ist ebenfalls erhältlich.
4. Leuchtenmontage: Die Leuchte kann Glas nach oben, Glas nach unten oder Glas zu beiden Seiten montiert werden (oben Glas nach unten gezeigt).

Lampen
LED: 8 W max. Eingangsspannung Eingangsfrequenz LED-Antriebsstrom Eingangsleistung Leistungsfaktor 120 V 50/60 Hz 350 mA 8 W >0,9
Glühlampe: 50 W max. T4 Mini-Kandelaber.
Kompakte Leuchtstofflampe: 13 W max. 4-poliger TT- und QT-Anschluss.
General Electric Osram/Sylvania Philips (1) 13 W Doppelröhren-4-Pin-Kompaktleuchtstofflampe** F26TBX/*/A/4P CF26DT/E/IN/* PL-T26W/*/4P/ALTO N/A CF13DS/E/ * N/A (1) 13 W Quad Tube 4-Pin Compact Fluorescent Lamp F13DBX/SPX*/4P CF13DD/E/* PL-C13W/*/4P/ALTO * Farbtemperaturbezeichnung des Herstellers.

Elektrisch
Dimmen: Alle Konfigurationen sind nicht dimmbar.
LED-Platine: Array von weißen LEDs mit hoher Helligkeit.
LED-Wärmemanagement: Das Kühlkörperdesign behält die Sperrschichttemperatur für eine konsistente, zuverlässige Leistung und eine Lebensdauer von 50.000 Stunden bei 70 % Lumenerhaltung bei.
Glühlampe: E11-Sockel, Porzellan, Schraubgehäuse aus vernickelter Kupferlegierung.
Kompaktleuchtstofflampen:
13W Twin: 2GX7 Basis, hochschlagfestes duroplastisches Polymer mit Messingkontakten.
13W Quad: G24Q-1 Basis, hochschlagfestes duroplastisches Polymer mit Messingkontakten.
CFL-Vorschaltgeräte 13 Watt TT 13 Watt QT Spannung 120 V 277 V 120 V 277 V Watt (max.) 16 W 11 W 20 W 14 W Ampere (max.) 0,136 A 0,08 A 0,174 A 0,114 A
Etiketten
cULus-gelistet.
Geeignet für Feuchträume
Technische Spezifikation
  • Referenznummervetro_pw
  • ProduktfamilieDecorative
  • ProduktgruppeWall Sconces
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2017-01-19
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieBeleuchtungselemente - Weitere Beleuchtungselemente

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika