Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BDL6119L - Direct‑View LED Display
BDL6119L - Direct‑View LED Display
BDL6119L - Direct‑View LED Display
BDL6119L - Direct‑View LED Display
BDL6119L - Direct‑View LED Display
    Philips

    BDL6119L - Direct‑View LED Display

    Google-Übersetzung,

    Philips L-Line 6000-Serie

    Zeigen Sie Inhalte so an, wie sie gesehen werden sollen, und heben Sie die Vielseitigkeit der Videowand mit der Direktsicht-LED der Philips 6000-Serie auf die nächste Stufe. Präsentieren Sie Weiß und Schwarz perfekt für eine kristallklare Leistung und eine inspirierte Geschäftsvision in Ihren Besprechungsräumen, Sitzungssälen, Auditorien und Lobbys.

    Erstellen Sie ein einzigartiges 16:9-Display jeder Größe oder sogar eine gestochen scharfe 32:9-Panoramaansicht, die sich der traditionellen Konformation widersetzt, indem Sie ein faszinierendes modulares Muster zusammenstellen. Perfektes Seherlebnis für Präsentationen und Corporate-Branding-Inhalte.

    Spezifikation
    • PHILIPS 6000 SERIES DIRECT VIEW LED

      Your true value, 16:9 direct view LED solution

      Feature rich, the benefits speak for themselves

      Front-access LED modules

      Internal electronics are easy to access for servicing or maintenance. Each of the eight LED modules in a cabinet can be removed using a dedicated magnetic JIG tool, which lifts the module out from the front.

      Certified fire retardancy

      Fire retardant design slows down the spread of flames in the event of fire. Tested and certified with British standard (BS476), B1 DIN4102, and UL94.

      Optimal picture quality

      Superior depths of black and colour, matched only by the clearest, crispest resolution. With perfection in the detail, each panel’s calibration settings can be customised for wall-to-edge correction.

      Flexible mounting

      The size and complexity of your installation are all taken care of with a Philips direct view LED, with mounting solutions that enable easy installation, configuration and servicing.

      Active Health Monitoring

      Active Health Monitoring makes maintenance and parts replacement predictable, fast and efficient, pinpointing the problem and its location in real time. Working both on- and offline – a must-have solution for display owners with multiple locations.

      High performance displays

      Achieve perfection through precision. Quality and performance go hand-in-hand with Philips professional displays designed, manufactured, calibrated and thoroughly tested in-house.

      Factory calibrated

      Calibrated in our factory under perfect conditions, Philips direct view LED installations are more efficient, with no need for on-site calibration. For fast and effective maintenance, all configuration files are available online.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbdl6119l-00-professional-led-display
    • ProduktfamilieDirect view LED Displays
    • ProduktgruppeLED Display, Direct‑View LED, DVLED, Modular LED Panel
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-01-04
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Fernseher
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screens
    • OmniClassNummer23-19 11 25
    • OmniClassTitelDisplay Screens

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Nordamerika
    USA