Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BDL8007X/00 Videowall Display
BDL8007X/00 Videowall Display
BDL8007X/00 Videowall Display
    Philips

    BDL8007X/00 Videowall Display

    Google-Übersetzung,

    Philips X-Linie

    Sinne anregen. Erfahrungen verbessern. Die Philips X-Line wurde von Grund auf neu gestaltet, um Ihre Inhalte in eine hellere, schnellere und besser vernetzte Welt zu bringen.

    Bringen Sie Präsentationen und Corporate Branding auf die nächste Stufe. Das Philips X-Line Videowall-Display erweckt Ihre Inhalte zum Leben, um mit Pure Color Pro in jeder Umgebung eine absolute Publikumsbindung zu gewährleisten.

    Spezifikation
    • X-LINE

      Get the bigger pictureTiling mode

      Connect two or more Philips professional displays to create a tiled videowall—without the need for external devices. A single player takes care of content, whether you have four screens or 40. 4K content is fully supported, and if you’re showing that content on four screens you get the best possible dot-by-dot resolution.

      Optional CRD50 module

      Embed an Android System-on-Chip (SoC) into your Philips professional display. The optional CRD50 module is an OPS device that enables Android processing power without the need for cables. Simply slide into the OPS slot, which contains all the connections needed to run the module (including power supply).

      OPS Slot

      Integrate a full-power PC or Android-powered CRD50 module directly into your Philips professional display. The OPS slot contains all the connections you need to run your slot-in solution, including a power supply.

      Pure Colour Pro

      Boost image quality with Pure Colour Pro. Delivering higher luminance through custom colour temperature settings and advanced gamma calibration, content looks crisper and more radiant for stunning realism with a visual pop.

      CMND & Control

      Run your display network over a local (LAN or RF) connection. CMND & Control allows you to perform vital functions like updating software and settings, as well as monitoring display status. Whether you’re in charge of one display or more, CMND & Control makes managing your fleet easy.

      FailOver

      From waiting room to meeting room, never show a blank screen. FailOver lets your Philips professional display switch automatically between primary and secondary inputs, ensuring that content keeps playing even if the primary source goes down. Simply set a list of alternative inputs to be sure your business is always on.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerbdl8007x-00-videowall-display
    • ProduktfamilieVideowall Displays
    • ProduktgruppeVideowall, Narrow Bezel, LCD, Tiled, Commercial
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2023-03-13
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektronisches Zubehör - Kommunikationselemente
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_30_25_23
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDisplay screens
    • OmniClassNummer23-19 11 25
    • OmniClassTitelDisplay Screens
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit