Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Sasso di fiume - Kunststein für wandbelag
Sasso di fiume - Kunststein für wandbelag
Sasso di fiume - Kunststein für wandbelag
Sasso di fiume - Kunststein für wandbelag
Sasso di fiume - Kunststein für wandbelag

    Sasso di fiume - Kunststein für wandbelag

    4.6 von 5 Sternen4.6(5 Bewertungen)

    Der runde und glatte Sasso di Fiume ist von den Mauern einiger ländlicher Gegenden inspiriert und erinnert an die Ruhe, die an Sommertagen an den Ufern von Bächen herrscht, eingetaucht in fließende Gewässer, die in Harmonie mit Zeit und Raum dahingleiten. Dieser Stein erinnert an Fluss- und Seenlandschaften: eine Hommage an die Dynamik der Natur und die Gestaltungskraft des Wassers, das die Welt durch den einfachen Akt des Durchfließens formt.

    Spezifikation
    • Verlegung von frostbeständigen, diffusionsoffenen Kunststeinverkleidungen mit niedriger Wasseraufnahme, Modell SASSO DI FIUME, Farbe ………………… der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl zur Verkleidung von Innen- und Außenwänden. Für die Verlegung Hochleistungsklebespachtel auf der Basis von natürlichem vor Ausblühungen geschützten hydraulischem Kalk, der nicht senkrecht verrutschen kann, Typ ARREDOCOLLA der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l.
      Verwenden Verspachtelung der Steine unter Verwendung des geeigneten diffusionsoffenen Mörtels mit niedriger Wasseraufnahme ARREDOSTUCCO der Marke PIETRE D'ARREDO von COLMEF S.r.l. in der Farbe …………… Zur Verspachtelung von Steinen, die als Verkleidung von Wärmedämmsysteme verlegt werden, der Masse stets den Leichtzuschlagstoff ARREDOLIGHT der Marke PIETRE D’ARREDO von COLMEF Srl hinzufügen, um die Diffusionsfähigkeit zu verbessern und das Gewicht an der Wand zu verringern.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpietredarredo-stones-sasso-di-fiume
    • ProduktfamiliePietre d'Arredo
    • ProduktgruppeTradition
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-09-25
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialBeton
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Fassadensysteme
    • IFCClassificationOberfläche
    • UNSPSCNameWall finishing materials
    • UNSPSCCode301615
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_20_85
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungStone cladding systems
    • Klassifizierung06 61 13
    • Format2014TitelSimulated Stone Fabrications
    • OmniClassNummer23-13 35 25 13
    • OmniClassTitelSimulated Stones
    • CSIUniFormatIICodeC3010
    • CSIUniFormatIITitleWall Finishes