Unique ref.: | fire_130-70-600-2rf15-2rf15-br-lv70 |
---|---|
Marke: | Placo Brasil |
Produkt Familie: | Wall |
Produkt Gruppe: | Placo Fire |
Höhe (mm): | 3.8 |
Tiefe (mm): | 130 |
Publishing Datum: | 2018-02-27 |
Versionsnummer: | 1 |
Typ: | Objekt (Einzelobjekt) |
Produktbeschreibung: | https://www.placo.com.br/systems/paredes/parede-resistente-ao-fogo |
---|---|
Installationsanleitung: | https://www.placo.com.br/download-center |
COBie Product Data Sheet: | http://www.gbcbrasil.org.br/detalhe-membros.php?cod=1490&segmentos=30 |
Produkt Zertifizierung: | https://www.placo.com.br/certificacoes |
Technische Beschreibung: | https://www.placo.com.br/download-center |
Anleitungsvideo: | https://www.youtube.com/watch?v=C_6JDKUXVMc |
GTIN Code: |
Der QR Code enthält die nachfolgende statische URL und er erlaubt es somit durch Scannen mit einem Iphone oder Smartphone auf die Produktseite des Portals zurück zu kehren.
https://www.bimobject.com/de-at/placobrasil/product/fire_130-70-600-2rf15-2rf15-br-lv70
Material 1: | Plaster |
---|---|
Material 2: | Steel |
Designed in: | Brazil |
Hergestellt in: | Brazil |
Gewicht (kg): | 50.85 |
BIMobject Kategorie: | Wände - Innen- und Trennwände |
---|---|
IFC Klassifikation: | Wall |
UNSPSC Name: | Drywall |
UNSPSC Code: | 30161503 |
Uniclass 1.4 Code: | JK |
Uniclass 1.4 Beschreibung: | Linings/Sheathing/Dry partitioning |
Uniclass 2.0 Code: | PR-45-52-63 |
Uniclass 2.0 Beschreibung: | Plasterboard Panels |
Uniclass 2015 Code: | EF_25_10 |
Uniclass 2015 Beschreibung: | Walls |
NBS Reference Code: | 45-52-32 |
NBS Reference Beschreibung: | Fire-Resistant Gypsum Plasterboards |
CSI MasterFormat 2014 Code: | 09 29 82 |
CSI MasterFormat 2014 Title: | Gypsum Board Fireproofing |
OmniClass-Nummer: | 23-15 11 11 11 |
OmniClass-Bezeichnung: | Gypsum Board Fixed Partitions |
CSI UniFormat II Code: | C3010 |
CSI UniFormat II Title: | Wall Finishes |
Name | Wert |
---|---|
Application | Internal walls |
Depth | 130 mm |
Fire Rating | 120 minutes |
Height | 3800 mm |
Panel Material | Plaster |
Panel Thickness | 12.5 mm |
Post-Consumer Recycled | Yes |
Pre-Consumer Recycled | Yes |
Standards | PSQ (SECTORAL PROGRAM OF QUALITY) |
Alle BIM objekte sind reale Produkte, die von realen Herstellern abgestimmt und genehmigt wurden.