Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer
3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer
3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer
3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer
3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer
    Pladur

    3.1.1 PARTITION WALLS - Single layer

    4.3 von 5 Sternen4.3(23 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Trennwand besteht aus einer Pladur®-Platte (N, I, H1, F oder OMNIA), die an einer Seite eines verzinkten Stahlrahmens verschraubt ist. Dieser Rahmen besteht aus Pladur®-Profilen (vertikale Elemente) und Pladur®-U-Profilen (horizontale Elemente). Die benötigten Pladur®-Materialien – Schrauben, Dichtstoffe, Fugenband, wasserdichte/akustische Randfugen etc. sowie Dübel für Boden- und Deckenprofile etc. – sind im Lieferumfang enthalten. Die Oberflächenbehandlung erfolgt in Qualitätsstufe 1 für Fliesen, Laminate, Unterkonstruktionen etc. Je nach Oberflächenbeschaffenheit (wird im Design festgelegt) sind auch Qualitätsstufen 2 (Q2), 3 (Q3) und 4 (Q4) möglich. Der Kern der Pladur®-Konstruktion ist vollständig mit Mineralwolle gefüllt. Die Montage erfolgt gemäß den Pladur®-Empfehlungen, der Norm UNE 102043 und den CTE-Anforderungen.

    Spezifikation
    • Interior distribution walls in a single unit of use.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_3_tdstr_3_11
    • Produktfamilie3. Tabiques de distribución PLADUR®
    • Produktgruppe3.1. Estructura simple
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieWände - Innen- und Trennwände
    • IFCClassificationWand
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_25_10_30_35
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungGypsum board partition systems
    • Klassifizierung09 21 16.33
    • Format2014TitelGypsum Board Area Separation Wall Assemblies
    • OmniClassNummer23-15 11 11 11
    • OmniClassTitelGypsum Board Fixed Partitions
    • CSIUniFormatIICodeC1010
    • CSIUniFormatIITitlePartitions