Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
4.1.1 CEILINGS - Furring  channels
    Pladur

    4.1.1 CEILINGS - Furring channels

    4.6 von 5 Sternen4.6(8 Bewertungen)
    Google-Übersetzung,

    Die Unterkonstruktion besteht aus einem Rahmen aus verzinkten Stahlblechprofilen auf einer Basis aus Pladur®-Unterkonstruktionsprofilen, die direkt an der Tragkonstruktion verankert sind. An der Außenseite der Unterkonstruktion sind eine oder mehrere Pladur®-Platten (N, H1, Ultra L-TEC, Ultra L-TEC H1 oder SYNIA STD 4BA) verschraubt. Die benötigten Pladur®-Materialien (Schrauben, Dichtstoffe, Fugenband, elastische Fugen etc.) werden in entsprechenden Mengen verwendet. Die Oberfläche wird je nach Ausführung (gemäß Planung) in Qualitätsstufe 2 (Q2), 3 (Q3) oder 4 (Q4) ausgeführt. Die Montage erfolgt gemäß den Empfehlungen von Pladur®, der Norm UNE 102043 und den Anforderungen des CTE.

    Spezifikation
    • Furring channel ceilings anchored to the base support and boards screwed to the furring channels. For building or refurbishment work that does not require a plenum to provide space for installations.
    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpladur_4_tec_4_11
    • Produktfamilie4. Techos PLADUR®
    • Produktgruppe4.1. Semidirectos
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2017-06-22
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialGips
    • Sekundär MaterialTrockenbauplatte
    • Entwickelt inSpanien
    • Hergestellt inSpanien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieKonstruktion - Decken
    • IFCClassificationDecke
    • UNSPSCNameGypsum board
    • UNSPSCCode30161509
    • Classifications.Uniclass2015CodeSs_30_25
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungCeiling and soffit systems
    • Klassifizierung09 50 00
    • Format2014TitelCeilings
    • OmniClassNummer23-15 13 21
    • OmniClassTitelCeiling Panels
    • CSIUniFormatIICodeC3030
    • CSIUniFormatIITitleCeiling Finishes