Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PVC-U Druckfittings (Klebeverbindung)
PVC-U Druckfittings (Klebeverbindung)
PVC-U Druckfittings (Klebeverbindung)
    Plimat

    PVC-U Druckfittings (Klebeverbindung)

    Google-Übersetzung,

    PLIMAT PVC-U Druckfittings: Klebeverbindungssystem (PN16-konform)

    Wir präsentieren die Hochleistungs- Druckverschraubungen von PLIMAT aus PVC-U , speziell entwickelt für robuste, großtechnische Flüssigkeitstransportsysteme in zivilen, industriellen und gewerblichen Anwendungen. Gefertigt aus hochwertigem PVC-U , bietet dieses umfassende System höchste Zuverlässigkeit, einfache Montage und außergewöhnliche Langlebigkeit.

    SYSTEMVIELSEITIGKEIT & -REICHWEITE

    PLIMAT bietet mit einer großen Auswahl an Größen maximale Gestaltungsfreiheit und bietet Fittings und Verbindungen von Ø12 bis Ø400 . Dieser umfangreiche Durchmesserbereich gewährleistet eine nahtlose Integration in Projekte jeder Größenordnung, von kleinen Nebenleitungen bis hin zu großen Hauptverteilungsleitungen.

    HOCHDRUCKLEISTUNG

    Diese Armaturen sind speziell für anspruchsvolle Hochdruckanwendungen wie Schwimmbäder, Großaquarien, allgemeine Wasserverteilung, industrielle Prozessleitungen und die Verteilung von Versorgungsleitungen auf Baustellen ausgelegt. Die hohe mechanische und chemische Beständigkeit des Systems gewährleistet eine außergewöhnliche Leistung.

    • Einfache und flexible Revit®-Lösung: Unsere Produktlinie bietet maximale Gestaltungsfreiheit bei Verbindungen. Wir bieten einfache und zuverlässige Lösungen für Steck- und Buchsenverbindungen und gewährleisten so einen reibungslosen Übergang zwischen Komponenten und Systemelementen ohne Kompromisse bei Integrität oder Druckfestigkeit.


    Spezifikation
    • High Service Pressure: Specifically designed and rated for demanding applications, including swimming pools, large-scale aquariums, industrial process lines, and utility water distribution. These PLIMAT fittings support up to 16 bar.

      Material Excellence: Manufactured from high-quality PVC-U, a material that is compliant with ISO/TR 7473 and approved for use in contact with potable (drinkable) water and other fluids, ensuring safety and quality in consumer and industrial systems.

      Assured Compliance: The PLIMAT solvent jointing fittings in PVC-U are manufactured in accordance with the strict technical requirements of EN 1452-3, guaranteeing dimensional compatibility and performance within standardized PVC pressure piping networks.

      Simple, Reliable Assembly: Utilizes the highly secure and permanent solvent jointing method for quick installation and leak-proof connections. Designed for seamless assembly with compatible PVC-U pipes and components.

      Temperature Performance: Maintained performance across varying temperatures. As a guideline, PLIMAT fittings provide a service pressure of 16 bar at 20 °C or 10 bar at 40°C.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpvc-u-pressure-fittings-solvent-cement-jointing-systems
    • ProduktfamiliePVC-U Solvent Jointing
    • ProduktgruppeFittings
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2025-12-05
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Entwickelt inPortugal
    • Hergestellt inPortugal
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitärinstallationen - Rohre
    • IFCClassificationRohrverbindung
    • ETIM-CodeEG015540
    • ETIM-NameFittings, flanges and connectors
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_52_07_87
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungUnplasticized polyvinyl chloride (PVC-U) pressure pipes and fittings
    • Klassifizierung33 11 00
    • Format2014TitelWater Utility Distribution Piping
    • OmniClassNummer23-27 43 00
    • OmniClassTitelPipe Fittings