Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system
BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system

    BX-E 6300 A sandwich busbar trunking system

    Google-Übersetzung,
    Die Stromschienensysteme von Pogliano Busbar (auch Stromschienen genannt) dienen seit 1942 dem Transport und der Verteilung elektrischer Energie. Das BX-E-Sandwichsystem erfüllt die Kundenbedürfnisse durch eine breite Palette an Sonderformen und -größen und ermöglicht so maximale Flexibilität bei der Gestaltung, Anpassungsfähigkeit des Layouts und einfache Installation. Die Unterteilung der Stromschienen in modulare Elemente erleichtert Wartung und zukünftige Modifikationen und gewährleistet Sicherheit durch die einfache Installation von Schutzeinrichtungen. Die Sandwichbauweise reduziert die Gesamtabmessungen und verbessert Leistung und Robustheit. Dadurch eignet sich das System für industrielle Anwendungen (Stahl, Glas, Kunststoff, Schiffbau und Werften, Textil, Lebensmittel, Chemie, Medizin, Gesundheitswesen und Pharmazie), Hochhäuser und Wohngebäude, Gewerbegebäude und Einkaufszentren, Flughäfen, Krankenhäuser, Rechenzentren, Energieanwendungen, Entsalzungs- und Wasseraufbereitungsanlagen, Öl und Gas, Hotels, Logistik, Regierungs- und Militärgebäude sowie überall dort, wo ein mittlerer bis hoher Stromverbrauch prognostiziert wird. Erhältlich in normaler oder feuerbeständiger Ausführung, mit Aluminium- (Al) oder Kupfer- (Cu) Stäben, mit 3, 4 oder 5 Polen, mit Stahl- oder Aluminiumgehäuse, mit IP-Schutzarten IP55, IP65 oder IP68 (Kunstharzguss), in verschiedenen Farben und mit vielen weiteren Optionen auf Anfrage.
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBXE_Aluminium-6300A
    • ProduktfamilieBXE_Busbar_trunking_systems
    • ProduktgruppeBXE_Al
    • TypMontage (mehrere Objekte)
    • Veröffentlichungsdatum2026-07-08
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialSheet metal
    • Entwickelt inItalien
    • Hergestellt inItalien
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieElektrotechnische Ausrüstung - Verteiler

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa Nordamerika Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit