Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
Polaria Nora 600
    Polaria

    Polaria Nora 600

    Google-Übersetzung,

    Die Spiegelschränke von Polaria sind eine nachhaltige Wahl und vertragen auch Spritzer gut, da der pulverbeschichtete Stahl sehr feuchtigkeitsbeständig ist. Hinter den doppelseitig verspiegelten Türen verbirgt sich viel Stauraum. Der Schrank verfügt über eine Lichtquelle, die der Kunde selbst austauschen kann.

    Technische Spezifikation
    • Referenznummerpolaria-nora-600
    • ProduktfamilieMirror cabinets
    • ProduktgruppeIntegrated lights
    • Veröffentlichungsdatum2025-10-08
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)700
    • Breite (mm)620
    • Tiefe (mm)180
    Verwandt
    • HauptmaterialPulverbeschichteter Stahl
    • Entwickelt inFinnland
    • Hergestellt inFinnland
    • Nettogewicht (kg)13
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Spiegel

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Dänemark
    Finnland
    Norwegen
    Schweden
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit