Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Polysafe Hydro
Polysafe Hydro
Polysafe Hydro
Polysafe Hydro
Polysafe Hydro
    Polyflor

    Polysafe Hydro

    Polysafe Hydro ist ein strapazierfähiger, carborundumfreier Sicherheitsboden mit erhöhter Pickelprägung, der zusätzlichen Halt und Sicherheit unter den Füßen in ständig nassen und barfüßigen Bereichen bietet. Polysafe Hydro erreicht 36+ beim Pendel-Nass-Test (Schieberegler 96), R10 (DIN 51130) beim Rampentest und Klasse B nach DIN51097 und ist vollständig HSE-konform. Erhältlich in 8 Farben in traditionellem oder Multi-Chip-Design, farbigem Quarz, Aluminiumoxid, Siliziumkarbidpartikeln und natürlichen recycelten Aggregaten, die in das Vinyl eingearbeitet sind, um die Traktion und Sicherheit unter den Füßen zu verbessern. Ideal für Gewerbe- und Wohngebiete, in denen Barfuß und Schuhe vorhanden sind getragen - einschließlich begehbarer Duschen, Hydrotherapie-Bereichen, Umkleidekabinen und Innenpool-Umgebung. Sehr gut geeignet für behinderte Anpassungen. Polysafe Hydro ist eine Sicherheits-Vinyl-Bodenserie, die sich ideal für ständig nasse und barfüßige Bereiche eignet, in denen ständig fließendes Wasser fließt und eine verbesserte Rutschfestigkeit erforderlich ist. Auch für beschlagene Bereiche geeignet. Das Sortiment ist in 8 Farben im traditionellen oder Multi-Chip-Design erhältlich und bietet Sicherheitsaggregate im Vinyl sowie eine erhabene Pickelprägung für zusätzlichen Halt und Sicherheit unter den Füßen. Ideal für Gewerbe- und Wohngebiete, in denen Barfuß und Schuhe getragen werden - einschließlich ebenerdiger Duschen, Hydrotherapie-Bereichen, Umkleidekabinen und Innenpoolumrandungen. Sehr gut geeignet für behinderte Anpassungen. Entwickelt, um eine nachhaltige Rutschfestigkeit von 36+ (Slider 96) beim Pendel-Nasstest & Klasse B nach DIN 51097 zu erreichen.
    Spezifikation
    • • Gesamtlänge: 20000 mm • Gesamtbreite: 2000 mm • Gesamtverschleißschicht • Gesamthöhe: 2: mm • Bruttogewicht: 2910: g / m2 • Versandgewicht • Zugriffsfreigabe oben • Zugriffsfreigabe unten • Zugriffsfreigabe links • Zugriffsfreigaberecht • Zugangsfreigabe vorne • Zugangsabstand hinten • Material: PVC • Farboptionen: Hell, Mittel, Dunkel • RBG-Codes • Eigenschaften: In das Vinyl eingearbeitete Partikel zur Verbesserung der Traktion und Sicherheit unter den Füßen • Materialbeschreibung • Fertig • Materialtextur • Elektrisches Verhalten: ≤2 kV • Rollenstuhl: Geeignet • Schlupfwiderstandswert: EN 13845_ ESb & ESf • Rutschfestigkeitswert: AS 4586 Anhang C _nasser Barfußrampenschlupf Klasse B, • Rutschfestigkeitswert: DIN 51097_Klasse B. • Schlupfwiderstandswert: DIN 51130_ R10 • SRV-Pendeltest:> 36 (Nasstest) - Slider 55/96 • Oberflächenrauheit: Nach BS 1134, 20 μm • Wasserdichtigkeit: Anhang A (EN 13553) • Restliche Einrückung: <0.1> • Chemische Beständigkeit: Gute Beständigkeit gegen verdünnte Säuren und Laugen
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPolysafe-Hydro
    • ProduktfamilieSafety
    • ProduktgruppeSafety Flooring
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2021-01-13
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)2
    • Breite (mm)2000
    Verwandt
    • HauptmaterialPVC
    • Sekundär MaterialVinyl
    • Entwickelt inVereinigtes Königreich
    • Hergestellt inVereinigtes Königreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieBodenbeläge - Vinyl
    BIMobject-Produktbibliothek

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit