Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Bidet/WC extended - B40CFO05

Bidet/WC extended - B40CFO05

Google-Übersetzung,

Bidet/WC erweitert mit Frontöffnung, aufgehängt - B40CFO05

Spezifikation
  • Suspended WC/bidet with front opening, with a pleasant aesthetic appearance, mainly suitable for elderly and disabled people. The article, made of sanitary porcelain - vitreous china - white, is structured with wall drain, basin, hydraulic siphon, water distribution system, whose surfaces, intended for contact with water and the discharge of waste, they are perfectly smooth. The connection dimensions are prepared for connection to the exhaust pipes according to the current UNI standards - B40CFO05

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerB40CFO05
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeSanitary
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-16
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)750
  • Breite (mm)365
  • Tiefe (mm)390
Verwandt
  • HauptmaterialVitreous China
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)24
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameToilets
  • UNSPSCCode30181505
  • Classifications.Uniclass2015CodeSL_35_80_89
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungToilets
  • Klassifizierung10 06 20.13
  • Format2014TitelToilet, Bath, and Laundry Accessory Schedule
  • OmniClassNummer23-31 19 00
  • OmniClassTitelToilets

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit