Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Shower door - sliding left - C53FBL23

Shower door - sliding left - C53FBL23

Google-Übersetzung,

Duschabtrennung mit festem Paneel, Tür mit niedrigem Schiebepaneel, komplett mit Stange, PVC-Markise und Haken. 120 x 80 cm. -C53FBL23

Spezifikation
  • Shower enclosure for corner installation, with a pleasant aesthetic appearance that can be integrated with any style of furniture, particularly suitable for elderly or disabled people. Made with 6 mm glass panels. and an aluminum structure with a brilliant finish; it is structured with a fixed high wall, and a low panel divided into two parts sliding between them, with the wall side equipped with a hinge for opening both inside and outside. The height is optimal for use in a sitting position and practical in cases where it is necessary to assist sitting in the shower. The product is also equipped with a bar with the function of fixing the high panel, suitable for installing a vinyl tent equipped with hooks. Article Size, Width x Height x Depth, are: 1200x800x1950 [mm]. Total weight of article 48 Kg. - C53FBL23

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerC53FBL23
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeBathroom accessories
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-16
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialGlas
  • Sekundär MaterialAluminium
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Duschabtrennungen
  • IFCClassificationSanitäranschluss
  • UNSPSCNameBathtub or shower enclosures
  • UNSPSCCode30181507
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06_79
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungShower enclosures
  • Klassifizierung10 28 19.16
  • Format2014TitelShower Doors
  • OmniClassNummer23-31 17 17
  • OmniClassTitelShower Enclosures

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit