Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-shaped grab bar - G01JBL19

L-shaped grab bar - G01JBL19

Google-Übersetzung,
Sicherheitshaltegriff, Ecke, 90° - G01JBL19
Spezifikation
  • L-shaped grab bar made of zinc-plated steel pipe, coated with biocompatible and warm-to-the-touch vinyl - G01JBL19
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG01JBL19
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-15
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)660
  • Breite (mm)350
  • Tiefe (mm)100
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialPolyamid
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)1.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit