Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grab bar folding - G01JCS10

Grab bar folding - G01JCS10

4.3 von 5 Sternen4.3(6 Bewertungen)
Google-Übersetzung,

Das Urban People-Sortiment wurde entwickelt, um die Badezimmeranforderungen von Krankenhäusern, Altersheimen, Seniorenresidenzen, Pflegeheimen, Reha-Zentren und Hotels zu erfüllen.
Dieses Sortiment wurde entwickelt, um der wachsenden alternden Bevölkerung eine Sicherheitsunterstützung zu bieten und die Lebensqualität zu verbessern. Es ist elegant und diskret, aber sicher und stark. -G01JCS10

Spezifikation
  • Safety folding grab rail with stepless braking system, upper and lower position folding. Concealed wall fixing plate in stainless steel with polyamide cover. Grab rail Ø 33 mm with vinyl coating and zinc-plated steel internal tube. Antislip coating, no junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions - G01JCS10

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG01JCS10
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2020-07-06
  • Editionsnummer1
Verwandt
  • HauptmaterialStahl
  • Sekundär MaterialVinyl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit