Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Urban People, straight grab bar - G27JAS60

Urban People, straight grab bar - G27JAS60

Google-Übersetzung,

Das Urban People-Sortiment wurde entwickelt, um die Badezimmeranforderungen von Krankenhäusern, Altersheimen, Seniorenresidenzen, Pflegeheimen, Reha-Zentren und Hotels zu erfüllen.
Dieses Sortiment wurde entwickelt, um der wachsenden alternden Bevölkerung eine Sicherheitsunterstützung zu bieten und die Lebensqualität zu verbessern. Es ist elegant und diskret, aber sicher und stark - G27JAS60

Spezifikation
  • Straight safety grab rail, Ø 33 mm no-slip, vinyl coating and zinc-plated steel internal pipe without junctions. Active and long lasting antimicrobial protection based on silver ions.

    Concealed wall fixing kit Ø 72 mm, made of stainless steel with base plate, for wall protection, and external cover. made of polyamide-6 - G27JAS60

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG27JAS60
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-02-10
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)72
  • Breite (mm)672
  • Tiefe (mm)83
Verwandt
  • HauptmaterialVinyl
  • Sekundär MaterialStahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)154
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Europa Asien Afrika Südamerika Ozeanien
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit