Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grab bar folding - G41JCS47

Grab bar folding - G41JCS47

Google-Übersetzung,

Sicherheitsklappgriff mit verstärktem Gelenk - G41JCS47

Spezifikation
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG41JCS47
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-22
  • Editionsnummer1
  • Höhe (mm)850
  • Breite (mm)113
  • Tiefe (mm)234
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (kg)3.8
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit