Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

L-shaped grab bar L 18x36in - G55JBL20

Google-Übersetzung,
L-förmiger Haltegriff aus nahtlosem Edelstahlrohr AISI 304 mit satinierter Oberfläche - G55JBL20
Spezifikation
  • L-shaped grab bar, suitable for use in the bathroom, particularly for public spaces. Pleasant aesthetic appearance, free of elements that can cause injuries and is characterized by an incomparable robustness. The article is made of a 1.5 mm thick satin-finished steel tube AISI 304, with bent end sections without joints. Produced without welding thus avoiding risks of oxidation. The wall anchoring is guaranteed by a fixing system made of round flanges in stainless steel AISI 304. The studs cover round-shaped flanges of 80 mm diameter, with quick interlocking, are made of stainless steel AISI 304. - G55JBL20
Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG55JBL20
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2019-02-27
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)39
  • Breite (Inches)21
  • Tiefe (Inches)2
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)6.1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit