Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08

Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08

Google-Übersetzung,

Gerader Haltegriff

Die Edelstahllinie von Ponte Giulio wurde mit mehreren Oberflächenoptionen hergestellt, die Ihnen die Möglichkeit geben, einen individuellen Raum für Ihre Kunden zu schaffen. Unser gesamter Edelstahl wurde speziell für feuchte Umgebungen und stark frequentierte Bereiche entwickelt und garantiert die Zufriedenheit all Ihrer Kunden - G57JAS08

Spezifikation
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)

    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3 - G57JAS08

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerG57JAS08
  • ProduktfamilieSafe bathroom
  • ProduktgruppeGrab bars
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2018-11-29
  • Editionsnummer1
  • Höhe (Inches)2.75
  • Breite (Inches)42
  • Tiefe (Inches)3.13
Verwandt
  • HauptmaterialEdelstahl
  • Entwickelt inItalien
  • Hergestellt inItalien
  • Nettogewicht (lbs)2.9
Klassifikation
  • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Bad-Accessoires
  • IFCClassificationEinrichtungselement
  • UNSPSCNameSanitary ware
  • UNSPSCCode301815
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_76
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungSanitary accessories

Verfügbarkeit in den Regionen

Nordamerika Südamerika
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit