Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Google-Übersetzung,
    Spültisch-Einlochbatterie - Höhe unter Luftsprudler 171 mm Gesamthöhe 241 mm Ausladung 228 mm
    Spezifikation
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD0595
    • ProduktfamilieOKYRIS
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)305
    • Breite (mm)450
    • Tiefe (mm)72
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.7
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit