Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
SANIS - Single hole washbasin taps
SANIS - Single hole washbasin taps
    Porcher

    SANIS - Single hole washbasin taps

    Google-Übersetzung,
    Spültisch-Einlochbatterie - Höhe unter Luftsprudler 193 mm Gesamthöhe 196 mm Ausladung 200 mm
    Spezifikation
    • SANIS - Single hole washbasin taps
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerD2489
    • ProduktfamilieSATIS
    • ProduktgruppeTaps & Mixers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)595
    • Breite (mm)335
    • Tiefe (mm)73
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialMessing
    • Nettogewicht (kg)1.54
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Wasserhahn und Mischbatterie
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_06
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungBathing fittings
    • OmniClassNummer23-19 25 13 21 17
    • OmniClassTitelFittings
    • CSIUniFormatIICodeC1030
    • CSIUniFormatIITitleFittings

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit