Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Porcher

    ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm

    Google-Übersetzung,
    Schüssel ohne Flansch 52 x 35,4 cm - Gewicht: 14 kg Zur Montage mit einem Paar Zugschrauben (nicht im Lieferumfang enthalten) oder einem eingebauten Einzelstützrahmen oder Stützrahmen / Tank
    Spezifikation
    • ULYSSE - Bowl without flange 52 x 35,4 cm
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerP0067
    • ProduktfamilieULYSSE
    • ProduktgruppeToilets
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2018-05-25
    • Editionsnummer1
    • Höhe (mm)355
    • Breite (mm)520
    • Tiefe (mm)370
    Links
    Verwandt
    • HauptmaterialKeramik
    • Nettogewicht (kg)15.1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieSanitär und Bad - Toilette
    • IFCClassificationSanitäranschluss
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_40_20_93_94
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungWC pans
    • Klassifizierung10 28 13
    • Format2014TitelToilet Accessories
    • OmniClassNummer23-31 19 00
    • OmniClassTitelToilets

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Europa
    Frankreich
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText

    Design App für Revit

    Laden Sie Familien mit einem Klick direkt in Ihr Revit-Modell

    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit