Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single with fixed panel
PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single with fixed panel
PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single with fixed panel
    Portalp

    PORTALP RS 3-leaf telescopic door G25 single with fixed panel

    Google-Übersetzung,

    PORTALP RS ist die neueste Generation automatischer Türen von Portalp. Es bietet eine beispiellose Kombination von Technologien und ein einfaches tägliches Einlassmanagement.

    Diese kompakte und hocheffiziente Serie wird über ein Smartphone (unter Android, iOs) mit einer speziellen Anwendung verbunden und intuitiv gesteuert, die innovative Funktionen bietet.

    Diese 3-flügelige Teleskoptür ist in verschiedenen Versionen erhältlich: 3-flügelige einfache Teleskopöffnung nach rechts oder links, 3-flügelige doppelte Teleskoptür mit zentraler Öffnung, ausgestattet mit festen Flügeln oder nicht.

    Es ist die geeignete Lösung für eine weit öffnende Tür, die in einer engen Umgebung installiert ist. Teleskopflügel sind weniger schmal und offen mit einem Minimum an Rückenfreiheit. Sie bewegen sich sanft und geräuschlos dank der Konzeption des Rollschienenmechanismus.

    Das Tor ist mit einem leistungsstarken Antrieb ausgestattet, der Torparameter, Sicherheitsvorkehrungen und periphere Kontrollsysteme verwaltet. Er gewährleistet einen zuverlässigen Lauf und kann Teleskop-Schiebeflügel mit einem Gewicht von bis zu 3 x 70 kg als Einzeltür oder 6 x 50 kg als Doppeltür bewegen.

    Unterschiedliche Rahmenstärken sind möglich für 8 mm Einfachverglasung bis 26 mm Isolierverglasung. Auch unterschiedliche Montagelösungen wie auf Pfosten, aufliegend oder auf Pfosten, je nach Projekt.

    Spezifikation
    • Supply and installation of a single 3-leaf telescopic automatic door type PORTALP RS12 TS-3V G25 +F Compact header made of extruded aluminium - reinforced aluminum header H120 x 357 mm with matt black aluminium end caps - hinged cover opens upwards and can be held in the open position for maintenance operations. - the cover can also be unhooked and held under the header - triple rolling rail fitted with rubber bushing to reduce noise and vibrations. - 2 carriage rollers on each leaf with anti-unhinging rollers and adjustable suspensions. Operator equipped with : - switch-mode power supply 110V-230V operating at 50-60 Hz with low power consumption adapted to all networks. - brushless motor for precise control guarantees smooth leaf glide and reduces noise - backup battery to ensure security in the event of a power cut - a logic block that manages the operation of the door, communicates with all the peripherals, and provides continuous diagnosis of the door's operation - CAN bus technology for connection of peripherals and to reduce interferencesEach telescopic and fixed leaf made with : - a 25-mm aluminum frame that can be mounted with windows up to 10.8-mm thick. - window mounted with neoprene seals for quick removal if the glass is broken. - brush and rubber seals at the bottom and on the front ensure the door airtight. - fingers protection safety edges between sliding surfaces are compliant with the EN 16005 standard - customised finish according to RAL colours or anodised finish Door equipped with safety devices to ensure users and building protections: - security on passage with inside/outside movement and presence sensors with dual technology (hyperfrequency and moditored infrared curtain) - security on opening with infrared curtains - emergency exit module using intrinsic mechanical energy, in compliance with current standards EN16005 / CO48 - battery backup in case of power failure - electromechanical locking Equipments and options Various control systems can complement the installation to facilitate operation or in/out access controls: - remote control of the door by smartphone in Bluetooth low energy mode - Android or iOs application dedicated to the management of automatic doors : configuration, diagnostics, consultation and user profiles creating. - digital display console, wall or cover mounted - manual key modes selector - additional input/output cards to manage other peripherals or access control systems
    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerPORTALP-RS12-TS-3V-G25-1F
    • ProduktfamilieEntrance automatic doors
    • Produktgruppe3-leaf telescopic doors
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2022-11-07
    • Editionsnummer1
    Verwandt
    • HauptmaterialAluminium
    • Sekundär MaterialGlas
    • Entwickelt inFrankreich
    • Hergestellt inFrankreich
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieTüren - Automatische Türen
    • IFCClassificationTür

    Verfügbarkeit in den Regionen

    Asien Südamerika Europa Afrika Nordamerika
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit