Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustical Louver - 8" Deep - 35 Degree Insulated J-Blade - Steel - SAJ-835
Pottorff

Acoustical Louver - 8" Deep - 35 Degree Insulated J-Blade - Steel - SAJ-835

Google-Übersetzung,

Akustische Jalousie
8" tief – 35 Grad isoliertes J-Blade

Die Akustiklamelle SAJ-835 verfügt über eine J-Lamelle und ist für Ansaug- und Auspuffanwendungen konzipiert, bei denen maximale Geräuschreduzierung erforderlich ist. Die SAJ-835 ist in vielen Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Galvanized steel.

    Frames: 8" deep x 0.081" thick (203 x 2) channel.

    Blades: 35o x 22 ga. (0.85) thick J-style with a 26 ga. (0.55) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 18" (305 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 96" (1219 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited

    Ratings

    Free Area: 5.3 ft2 (0.49 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 808 fpm (4.11 m/s)

    Air Volume Delivered: 4293 cfm (2.03 m3/s)

    Pressure Loss: 0.07 in. wg. (17 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1250 fpm (6.35 m/s)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAcoustical-Louver-8-Deep-35-Degree-Insulated-J-Blade-Steel-SAJ-835
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit