Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Acoustical Louver - 8" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-845
Pottorff

Acoustical Louver - 8" Deep - 45 Degree Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EAA-845

Google-Übersetzung,

Akustische Jalousie
8" tief - isoliertes 45-Grad-Profilblatt

Die akustischen Lamellen des EAA-845-Tragflächenprofils bieten einen geringen statischen Druckverlust und eine zuverlässige Geräuschreduzierung über einen weiten Frequenzbereich. Das EAA-845 ist in vielen Ausführungen erhältlich, einschließlich individueller Farbabstimmung, und eignet sich ideal für den Ansaug- und Auspuffeinsatz an Notstromgeneratorgehäusen.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 8" deep x 0.081" thick (203 x 2) channel.

    Blades: 45o x 0.081" (2) thick J-style with a 20 ga. (0.8) thick perforated backing packed with noncombustible insulating material.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Screen Frame: Removable.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 12" x 18" (305 x 457)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 120" (1524 x 3048)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 6.1 ft2 (0.56 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 649 fpm (3.30 m/s)

    Air Volume Delivered: 3931 cfm (1.86 m3/s)

    Pressure Loss: 0.03 in. wg. (8 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1327 fpm (6.99 m/s)

    Design Load: 30 psf

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAcoustical-Louver-8-Deep-45-Degree-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EAA-845
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit