Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Airflow Measuring Station - Thermal Dispersion - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-TD
Pottorff

Airflow Measuring Station - Thermal Dispersion - Steel Airfoil Parallel Blade - AM-45-TD

Google-Übersetzung,

Luftstrommessstation
Stahltragflächenprofil - Thermische Dispersion

AM-45-TD-Luftstrommessstationen verwenden eine leckagearme Regelklappe mit hochpräziser Luftstrommessausrüstung in einer einzigen kompakten Baugruppe. Die Pottorff CD-45-Regelklappe ist werkseitig mit einem modulierenden 24-V-Antrieb und einem thermischen Dispersions-Luftstrommesssystem ausgestattet, um die Luftstrommessung zusammen mit der Möglichkeit zur Luftstromregelung in einer einfach zu installierenden Baugruppe zu ermöglichen. Vollständig gekapselte Präzisionsthermistoren werden mit Heizkreisen und speziellen ELECTRA-flo G5-Transmittern gepaart, um ein hohes Maß an Umweltschutz zusammen mit modernster elektronischer Luftstrommessung zu bieten.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Damper Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge 92.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Damper Blades: 6" x 14" gauge (152 x 2.0) equivalent galvanized steel - airfoil. Parallel.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) galvanized steel.

    Damper Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Damper Linkage: Concealed in frame.

    Damper Bearings: Synthetic.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Damper Actuator: Modulating 24V, spring close, external mount.

    Transmitter: ELECTRA-flo G5 with NEMA 1 enclosure.

    Minimum Size: 8" x 6" (2-3 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Section: 120" x 120" (3048 x 3048)


    Ratings

    System Velocity Range: 0-4000 fpm (0-20.32 m/s)

    Maximum System Pressure: 2 in. wg. (0.50 kPa)

    Leakage:
    3.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.015 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.02 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)
    8.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.041 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)
    9.7 cfm/ft2 @ 6.0 in. wg. (0.049 m3/s/m2 @ 1.5 kPa)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerAirflow-Measuring-Station-Thermal-Dispersion-Steel-Airfoil-Parallel-Blade-AM-45-TD
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Mechanische Belüftung
  • Classifications.Uniclass2015CodeSs_75_70_96_30
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFlow measurement and control systems
  • Klassifizierung40 71 00
  • Format2014TitelFlow Measurement
  • OmniClassNummer23-27 11 15
  • OmniClassTitelFlow Measuring Instrument And Controls
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit