Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250
Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250
    Pottorff

    Backdraft Damper - Adjustable Counterbalanced - Extruded Style Blade - CBD-250

    Google-Übersetzung,

    Einstellbarer Gegengewichts-Rückschlagdämpfer
    Klinge im extrudierten Stil

    Die Rückschlagklappe CBD-250 verwendet ausbalancierte, durch Schwerkraft betriebene, extrudierte Lamellen, um den Rückstrom der Luft zu begrenzen und den Vorwärtsstrom der Luft in die gewünschte Richtung zu ermöglichen. Die Rückschlagklappe CBD-250 kann vertikal oder horizontal (Luftstrom nach oben) in Abluft- oder Ansauganlagen für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und Druck montiert werden.

    Spezifikation
    • Standard Construction

      Frame: 1-15/16" x 15/16" X 0.125" (49 x 24 x 3) extruded aluminum channel.

      Blades: 0.07" (1.8) thick aluminum - extruded.

      Linkage: Exposed on blade.

      Bearings: Synthetic.

      Seals: Extruded vinyl blade edge.

      Counterbalances: On blade - adjustable.

      Minimum Size:
      6" x 9" (152 x 229)
      6" x 11" (152 x 279)

      Maximum Size:
      Single Section: 48" x 52" (1219 x 1321)
      Multiple Section: Unlimited

      Ratings

      Leakage: 12.4 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.07 m3/s/m2 @ 0.25 kPa).

      Temperature: -40oF to 200oF (-40oC to 93oC).

    Technische Spezifikation
    • ReferenznummerBackdraft-Damper-Adjustable-Counterbalanced-Extruded-Style-Blade-CBD-250
    • ProduktfamilieHVAC
    • ProduktgruppeBackdraft Dampers
    • TypObjekt (Einzelobjekt)
    • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
    • Editionsnummer1
    Klassifikation
    • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
    • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
    • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
    • Klassifizierung23 33 13.23
    • Format2014TitelBackdraft Dampers
    • OmniClassNummer23-33 29 13
    • OmniClassTitelBackdraft Dampers
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
    Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

    • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
    • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
    • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit