Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Backdraft Damper - Fabric Style Blade - BD-51
Pottorff

Backdraft Damper - Fabric Style Blade - BD-51

Google-Übersetzung,

Rückschlagklappe
Klinge im Stoffstil

Die Rückschlagklappe BD-51 verwendet schwerkraftbetriebene Stofflamellen, um den Luftstrom zu begrenzen und den Vorwärtsstrom der Luft in die gewünschte Richtung zu ermöglichen. Die Klappe BD-51 kann vertikal oder horizontal (Luftstrom nach oben) in Abluft- oder Ansauganlagen für Anwendungen mit niedriger bis mittlerer Geschwindigkeit und Druck montiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 1/2" X 0.06" (51 x 13 x 1.5) extruded aluminum channel.

    Blades: Double-coated neoprene Ventglas woven fiberglass-fabric.

    Backing: 1/2" x 19 ga. (13 x 1.2) wire mesh.

    Minimum Size: 6" x 6" (152 x 152)

    Maximum Size:
    Single Section: 36" x 24" (914 x 610)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Leakage:
    21.0 cfm/ft2 @ 4.0 in. wg. (0.11 m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    19.0 cfm/ft2 @ 3.0 in. wg. (0.10 m3/s/m2 @ 0.80 kPa)
    11.0 cfm/ft2 @ 1.0 in. wg. (0.06 m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -65oF to 400oF (-54oC to 204oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerBackdraft-Damper-Fabric-Style-Blade-BD-51
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeBackdraft Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.23
  • Format2014TitelBackdraft Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 13
  • OmniClassTitelBackdraft Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit