Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - 90 Degree Plenum - CFD-521-90
Pottorff

Ceiling Radiation Damper - 1 Hour - 90 Degree Plenum - CFD-521-90

Google-Übersetzung,

1 Stunde - Strahlungsdämpfer für die Decke
90°-Plenum

Der Deckenstrahlungsdämpfer CFD-521-90 verwendet Schmetterlingslamellen zur Steuerung der Strahlungswärme in HLK-Systemen am Entstehungsort. Der CFD-521-90 wird horizontal in der Deckenmembran brennbarer und nicht brennbarer Baugruppen mit einer Feuerwiderstandsdauer von bis zu 1 Stunde installiert.


Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 22 gauge (0.85) galvanized steel.

    Plenum Outlet Box: 28 gauge (0.47) galvanized steel.

    Blades: 22 gauge (0.85) galvanized steel – butterfly insulated with ceramic refractory material.

    Plaster Ground: 5/8" (16) deep x 1" (25) wide.

    Fire Closure Device: Fusible link.

    Fire Closure Temperature: 165°F (75°C).

    Minimum Size:
    Grille Opening — 4" x 6" (102 x 152)
    Duct — 4" Ø (102 Ø).

    Maximum Size:
    Grille Opening — Square: 12" x 12" (305 x 305)
    Rectangular: 14" (356) W x 10" (254) H (90o plenum), 10" (254) W x 14 (356) H (end plenum) with a maximum area of 144 in2 (929 cm2) Duct - 10” Ø (254 Ø)


    Ratings

    UL 555C Fire Resistance Rating: 1 hour (horizontal, for use in UL assemblies L-521, L-528, L-546, L-558, L-562, L-574, L-576, L-581, L-583, L-585, M-509, M-540, P-522, P-533, P-538, P-545 and P-547.

    UL 555C listing: R14603

    CSFM listing: 3226-0368:104

    Meets NFPA Standards: 90A and 101

    Meets Building Code Standards: IBC, NBC, NFPA, SBC and UBC

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCeiling-Radiation-Damper-1-Hour-90-Degree-Plenum-CFD-521-90
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeCeiling Radiation Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13
  • Format2014TitelDampers
  • OmniClassNummer23-33 29 19
  • OmniClassTitelDampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit