Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Actuator in the Airstream - Out-of-Partition - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-141-OP
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Actuator in the Airstream - Out-of-Partition - Triple-V Blade - Class 1 - FSD-141-OP

Google-Übersetzung,

1 1/2 Stunden - Kombinierte Feuer-/Rauchklappe
Aktuator im Airstream - Out-of-Partition

Die kombinierte Brandrauchklappe FSD-141-OP verwendet dreifache V-Lamellen zur Kontrolle von Feuer und Rauch am Entstehungsort in statischen und dynamischen Rauchmanagementsystemen. Diese Spezialklappen sind für die Installation mit der geschlossenen Ebene der Lamellen bis zu 14-1/2" (368) außerhalb der Brandschutzwand zugelassen und werden standardmäßig mit dem Antrieb im Luftstrom geliefert, der einen direkten Wartungszugang von der Vorderseite der Klappe durch das HVAC-Gitter ermöglicht. Die FSD-141-OP ist für 2.000 ft/min (10,2 m/s) und 4 in.wg (1,0 kPa) zugelassen und kann in vertikalen Wänden oder Trennwänden oder horizontal in Böden oder Baugruppen mit Feuerbeständigkeiten von bis zu 2 Stunden installiert werden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 ga. (152 x 1.6) galvanized steel - triple-V.

    Sleeve: 20 ga. (1.0) galvanized steel with 1" (25) flange and factory installed thermal insulation on four sides.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals and flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, internal mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 10" x 6" (254 x 152)

    Maximum Size: 36" x 48" (914 x 1219)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical and horizontal)

    UL 555S Leakage Class: 1
    (8 cfm/sq.ft @ 4 in. wg.)
    (0.04 m3/s/m2 @ 1.0 kPa)

    Maximum Dynamic Closure Velocity: 2,000 fpm (10,2 m/s)

    Maximum UL 555S Rated Pressure: 4. in. wg. (1.0 kPa)

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Actuator-in-the-Airstream-Out-of-Partition-Triple-V-Blade-Class-1-FSD-141-OP
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit