Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - Stainless Steel - Class 1 - FSD-151-SS
Pottorff

Combination Fire/Smoke Damper - 1-1/2 Hour - Airfoil Blade - Stainless Steel - Class 1 - FSD-151-SS

Google-Übersetzung,

1 1/2 Stunden - Kombinierte Feuer-/Rauchklappe - Edelstahl
Tragflächenschaufel

Die kombinierte Brandrauchklappe FSD-151-SS verwendet Tragflächenlamellen aus Edelstahl 304 zur Brand- und Rauchkontrolle am Entstehungsort in statischen und dynamischen Rauchmanagementsystemen. Die FSD-151-SS ist für 10,16 m/s (2.000 ft/min) und 1,0 kPa (4 in.wg) zugelassen und kann in senkrechten Wänden oder Trennwänden installiert werden. Sie hat eine Feuerbeständigkeit von bis zu 2 Stunden.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) stainless steel hat channel with inerlocking corner gusset. Equivalent to 13 ga. (2.4) channel frame. Low profile head and sill are used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 14 ga. (152 x 2.0) equivalent stainless steel - airfoil.

    Sleeve: 16" x 20 gauge (406 x 1.0) stainless steel.

    Axles: 1/2" (13) diameter stainless steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Stainless steel oilite, sleeve-type.

    Seals: Silicone blade edge seals integrally rolled and mechanically fastened to blades. Flexible metal jamb seals.

    Actuator: 120 VAC, power-open, spring-close, external mount.

    Fire Closure Device:
    HS-10 (electric actuators)
    PFV (pneumatic actuators)

    Fire Closure Temperature: 165oF (75oC)

    Minimum Size: 8" x 6" (203 x 152)

    Maximum Size:
    Single section: 24" x 36" (610 x 914)

    Multiple Section:
    Vertical:96" x 72" (2439 x 1829)


    Ratings

    UL 555 Fire Resistance Rating: 1-1/2 hour (vertical)

    UL 555S Leakage Class: 1

    Maximum Temperature: 350oF (177oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCombination-Fire-Smoke-Damper-1-1-2-Hour-Airfoil-Blade-Stainless-Steel-Class-1-FSD-151-SS
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeFire-Smoke Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24_29
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungFire and smoke dampers
  • Klassifizierung23 33 13.16
  • Format2014TitelFire Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 23
  • OmniClassTitelFire Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit