Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Combination Louver - 6" Deep - 37-1/2 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645
Pottorff

Combination Louver - 6" Deep - 37-1/2 to 45 Degree Drainable/Operable Airfoil Blade - Extruded Aluminum - EXA-645

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
6" tief – 37,5–45 Grad Kombinationsklinge

Die Kombinationsjalousie EXA-645 verfügt über stationäre, entleerbare Jalousieblätter zum Schutz vor eindringendem Wasser und eine integrierte Steuerklappe mit Tragflächenprofil, die einen sicheren Absperrschutz der Lufteinlass- und -auslassöffnungen ermöglicht. Die EXA-645 hat eine Leckageklasse von 1A und ist in einer breiten Palette von eloxierten und lackierten Ausführungen einschließlich kundenspezifischer Farbabstimmung erhältlich. Diese Einheiten sind auch mit einer Vielzahl von werkseitig montierten elektrischen oder pneumatischen Antrieben erhältlich.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 6" deep x 0.081" thick (152 x 2) channel.

    Blades:
    Front:
    37.5o x 0.081" (2) thick drainable style.
    Back:45o x 0.125" (3) thick operable airfoil style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Axles: 1/2" (13) diameter steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Low Leakage Seals: TPV blade edge and flexible metal jamb.

    Bearings: Synthetic.

    Minimum Size: 12" x 9" (305 x 229)

    Maximum Size:
    Single Section: 60" x 96" (1524 x 2438)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 8.1 ft2 (0.75 m2)

    Leakage: Class 1A

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 1085 fpm (5.51 m/s)

    Air Volume Delivered: 8756 cfm (4.13 m3/s)

    Pressure Loss: 0.11 in. wg. (27 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1272 fpm (6.46 m/s)

    Design Load: 25 psf

    Operating Temperature Range: -20oF to + 180oF (-7oC to + 82oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerCombination-Louver-6-Deep-37-1-2-to-45-Degree-Drainable-Operable-Airfoil-Blade-Extruded-Aluminum-EXA-645
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit