Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control Damper - Round - Triple-V Single Blade - CD-21R
Pottorff

Control Damper - Round - Triple-V Single Blade - CD-21R

Google-Übersetzung,

Runder Regeldämpfer
Triple-V-Einzelklinge

Die Steuerklappe CD-21R verfügt über einen stabilen runden Rahmen und Dreifach-V-Lamellen zur automatischen Luftsteuerung und zum manuellen Ausgleich bei Anwendungen mit niedrigem bis mittlerem Druck und hoher Geschwindigkeit.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 2" x 16 ga. (51 x 1.6) galvanized steel.

    Blades: 14 ga. (2.0) equivalent galvanized steel-round.

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 3" (13 x 76) drive axle.

    Minimum Size: 5 Ø (127 Ø)

    Maximum Size: 24" Ø


    Ratings

    Maximum System Velocity: 1500 fpm (7.7 m/s)

    Maximum System Pressure: 1.0 in. wg. (0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to 83oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-Damper-Round-Triple-V-Single-Blade-CD-21R
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit