Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Control Damper - Triple V Parallel Blade - CD-41
Pottorff

Control Damper - Triple V Parallel Blade - CD-41

Google-Übersetzung,

Regelklappe
Parallele Dreifach-V-Klinge

Die Regelklappe CD-41 verfügt über ein Dreifach-V-Blatt und einen robusten Hutkanalrahmen zur automatischen Luftregelung und zum manuellen Ausgleich bei Anwendungen mit mittlerem Druck und mittlerer Geschwindigkeit.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Frame: 5" x 1" (127 x 25) galvanized steel hat channel with interlocking corner gusset. Equivalent to 13 gauge (2.4) channel frame. Low profile head and sill used on sizes less than 13" (330) high.

    Blades: 6" x 16 gauge (152 x 1.5) galvanized steel - triple-V. Parallel action

    Axles: 1/2" (13) diameter plated steel hex.

    Linkage: Concealed in frame.

    Bearings: Synthetic.

    Control Shaft: 1/2" x 6" (13 x 152) round drive axle with outboard shaft support bracket and bearing supplied on all single section dampers for field installation. Factory installed jackshaft supplied with all multiple section dampers: 1/2" (13) diameter for W>48" (1219) or H>72" (1829), 3/4" (19) diameter for W>96" (2438).

    Minimum Size: 6" x 5" (152 x 127)

    Maximum Size:
    Single Section: 48" x 72" (1219 x 1829)
    Multiple Sections: Unlimited


    Ratings

    Leakage (with seals):
    8.0 cfm/ft2 @ 4 in. wg. (0.04m3/s/m2 @ 1.00 kPa)
    4.0 cfm/ft2 @ 1 in. wg. (0.02m3/s/m2 @ 0.25 kPa)

    Temperature: -25oF to 180oF (-32oC to +83oC)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerControl-Damper-Triple-V-Parallel-Blade-CD-41
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeAir Control Dampers
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_65_65_24
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungDuct dampers
  • Klassifizierung23 33 13.13
  • Format2014TitelVolume-Control Dampers
  • OmniClassNummer23-33 29 37
  • OmniClassTitelVolume Control Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit