Veröffentlichen Sie Ihre Produkte
Drainable Louver - 2" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-245
Pottorff

Drainable Louver - 2" Deep - 45 Degree Drainable Blade - Extruded Aluminum - EFD-245

Google-Übersetzung,

Lamellen aus extrudiertem Aluminium
2" tief - 45 Grad abtropfbare Klinge

Die entwässerbare Lamellenjalousie EFD-245 ist so konzipiert, dass sie das Eindringen von Wasser bei nicht windgetriebenen Regenfällen verhindert, indem sie Wasser in Rahmen und Lamellenrinnen sammelt und in Fallrohre und weg von Luftströmungswegen leitet. Die EFD-245 ist in einer breiten Palette von eloxierten und lackierten Ausführungen erhältlich, einschließlich kundenspezifischer Farbabstimmung.

Spezifikation
  • Standard Construction

    Material: Mill finish 6063-T5 extruded aluminum.

    Frames: 2" deep x 0.060" thick (51 x 1.5) channel.

    Blades: 45o x 0.060" (1.5) thick drainable style.

    Screen: 1/2" x 0.063" (12.7 x 1.6) expanded and flattened aluminum.

    Mullion: Visible.

    Minimum Size: 4.5" x 5" (114 x 127)

    Maximum Size:
    Single Section:
    60" x 120" (1524 x 3048) or 120" x 60" (3048 x 1524)
    Multiple Section: Unlimited


    Ratings

    Free Area: 7.3 ft2 (0.68 m2)

    Performance @ Beginning Point of Water Penetration

    Free Area Velocity: 973 fpm (4.94 m/s)

    Air Volume Delivered: 7123 cfm (3.36 m3/s)

    Pressure Loss: 0.14 in. wg. (35 Pa)

    Velocity @ 0.15 in. wg. Pressure Loss: 1000 fpm (5.08 m/s)

Technische Spezifikation
  • ReferenznummerDrainable-Louver-2-Deep-45-Degree-Drainable-Blade-Extruded-Aluminum-EFD-245
  • ProduktfamilieHVAC
  • ProduktgruppeLouvers and Penthouses
  • TypObjekt (Einzelobjekt)
  • Veröffentlichungsdatum2024-07-16
  • Editionsnummer1
Klassifikation
  • BIMobject KategorieHLK - Technik - Kanalsysteme
  • Classifications.Uniclass2015CodePr_30_59_48
  • Classifications.Uniclass2015BeschreibungLouvres and components
  • Klassifizierung08 91 00
  • Format2014TitelLouvers
  • OmniClassNummer23-33 29 31
  • OmniClassTitelLouvre Dampers
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
Holen Sie sich einen Ort, um einfacher auf neue Objekte zuzugreifen, Ihre Revit-Familien zu speichern und mit Ihrem Team zusammenzuarbeiten.

  • HäkchenArbeiten Sie direkt mit BIM-Objekten neben Revit
  • Häkchen 2 GB Cloud-Speicher – speichern Sie Ihre Revit-Inhalte
  • Häkchen Holen Sie sich die verkörperte Kohlenstoff-LCA (A1-A3) direkt aus Revit